magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
Festo
제품
센서
센서 박스
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2015. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
SRBF - 리미트 스위치 부착물
Festo
30.08.2023
{festo/parts_cat/sensors_t/sensorbox/srbp_asmtab_presets.prj},{NB=568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2},{TNR=568271},{TYP=SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2},{INFO=2015-12-31},{AA=YB},{SP=MW},{AM=-},{NBS=1U},{VA=-},{KV=P20},{EX=EX2},{PPATH=assemblies/srbp_asmtpl.prj},{B1=94.000},{B2=82.000},{B3=30.000},{B4=0.000},{D1=M5},{H1=112.700},{H2=80.000},{H3=74.500},{H4=7.800},{L1=148.000},{L2=120.000},{L3=80.000},{SW=24.000},{CNSMASSEXACT=1.000},{EOLDATE=31.12.2015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SRBP - 센서 박스
BOM
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
Part Number
568271
568271
Type
SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
유효 기간
정보
2015-12-31
B1
94.000
mm
B2
82.000
mm
B3
30.000
mm
B4
0.000
0.000
mm
D1
M5
H1
112.700
mm
H2
80.000
mm
H3
74.500
mm
H4
7.800
mm
L1
148.000
mm
L2
120.000
mm
L3
80.000
mm
SW
24.000
mm
중량
1.000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성