??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2015 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SRBP - Блок датчиков
Спецификация
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
№ изделия
Тип
Доступно до
Информация
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
Вес
1.000 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей