??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 7
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
SRBG - Limit Switch Box
Bill of material
3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
Part number
Type
B1
mm
B2
mm
B3
7.000 mm
B4
mm
Thread
M12x1
D2
9.000 mm
D3
5.400 mm
Thread
H1
mm
H2
14.000 mm
H3
11.000 mm
H4
5.000 mm
H5
mm
H6
mm
L1
65.000 mm
L2
30.000 mm
L3
mm
Weight
kg
GTIN
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели