??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SRAP - Limit switch box
Lista materiale
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
Codice prodotto
Tipo
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
Piano chiave
mm
Peso
1.000 kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD