??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SR36 - Schienenführungen - Standard - zweistufige Schienenführungen
Stückliste
SR3612
Teile-Nr.
SR3612
Ausführung auswählen
SR36
Werkstoff
Stahl
Oberflächenbehandlung
glänzend chromatiert
Nr.
Schienenlänge
305 mm
Verfahrweg
229 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
Nennlast
382 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen