??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SR36 - Rails de glissières, standard, rails de glissières en deux éléments
Nomenclature
SR3612
Réf. pièce
SR3612
Type sélectionnable
SR36
Matériau
inoxydable
Traitement de surface
Chrome brillant
Longueur du rail
305 mm
Distance de déplacement
229 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
Charge nominale
382 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés