??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SR36 - スライドレール - スタンダードタイプ - 2段引きスライドレール
部品表
SR3612
型番
SR3612
タイプ選択
SR36
材質
表面処理
ユニクロ
No.
レール長さ
305 mm
移動距離
229 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
Cパターン
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
定格荷重
382 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)