??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
TOK, Inc.
Description
SR3
Bill of material
SR3-01-A10K
Part No.
Torque
1.0 N.m
Durability
300000 times
Operation angle (DEG.)
120 °
Closing time
1.5~6.0sec
Operating temperature range
0~40 °C
Damping direction
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей