카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
SR13 MR 2I 51 UC2A 4.1 P08 24x50
Rossi
SR series Servo gear reducers
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/sr13_servo_riduttori/mr2i_32_101_asmtab.prj},{NB=SR13 MR 2I 51 UC2A 4.1 P08 24x50 0},{GRANDEZZA=51},{ESECUZIONE=3},{ESE1= 3, 'UC2A'},{I=4.1},{FL=8},{ESTR=24x50},{EAS=0},{IX=4.10,5.11,5.65,6.53,7.14,7.85,8.29,8.67,9.07,9.64,9.96,11.0,12.2,13.8,14.9,16.5,18.3},{AA=50},{A=86},{B=75},{D=28},{C1=70.5},{E1=30},{F=M6x12},{G=98},{H=100},{H0=67},{H1=49.0},{K=9.5},{L=13},{L1=12.0},{M=100},{N=85},{P=120},{Q=3.0},{T=126},{U=95},{Z=53},{PPATH=mr_2i_32_101_asmtpl.prj},{EAS1=0,'No',1,'Estremità albero lento speciale, D25'},{SPECX=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Rossi
Description
SR13 MR 2I 32...101 - Coaxial servo gear reducers
Bill of material
SR13 MR 2I 51 UC2A 4.1 P08 24x50
Gear reducer size
51
51
mm
Gear reducer design
UC2A
UC2A
Transmission ratio
4.100
5.110
5.650
6.530
7.140
7.850
8.290
8.670
9.070
9.640
9.960
11.000
12.200
13.800
14.900
16.500
18.300
4.100
5.110
5.650
6.530
7.140
7.850
8.290
8.670
9.070
9.640
9.960
11.000
12.200
13.800
14.900
16.500
18.300
Flange
P08
P08
High speed shaft extruder
24x50
24x50
Non-standard low speed shaft end
No
Non-standard low speed shaft end, D25
No
Non-standard low speed shaft end, D25
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성