??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
SR / LR - Wide Track Rollers
Stückliste
SR18C
Bestellnummer
SR18C
Vorschau
Beschreibung
GV3 Track Roller
Use With Flat Track
FT 24 12...
Journal Type
Roller Diameter
mm
Fixing Stud Type
Nitrile Sealed Rollers
Höhe
12.4 mm
Höhe
6.75 mm
Short Stud C
7.4 mm
Long Stud C
14 mm
Short Stud C1
3.4 mm
Long Stud C1
10.0 mm
Short Stud C2
2.4 mm
Long Stud C2
2.5 mm
Metric Fine D
M6 x 0.75
Höhe
10 mm
Höhe
7.4 mm
Schlüsselweite
2.5 mm
Schlüsselweite
10 mm
Durchmesser
13 mm
Länge
0.70 mm
Durchmesser
6 mm
Schlüsselweite
11 mm
Länge
1.2 mm
Höhe
8.0 mm
Höhe
10.5 mm
Höhe
10.0 mm
Höhe
4.0 mm
Höhe
8.0 mm
Länge
38.0 mm
Länge
54.0 mm
Schlüsselweite
11 mm
Länge
12.3 mm
Länge
7.8 mm
Gewinde
M4
Durchmesser
7.0 mm
Max. Working Load Capacity
600 N
Static Radial Load Capacities
1168 N
Dynamic Radial Load Capacities
2301 N
Gewicht
20 g
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen