??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SR Ø 46
Nomenclature
SR46-125(0)
-
Diamètre du trou
46.0 mm
Diamètre de l'arbre
33.0 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
% utilisation par rapport à SN
0.000 %
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
1079 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
N
Déflection totale
mm
Section du profiè
6,45 x 4,70 mm
Section du profiè
4.700 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés