??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SR Ø 46
Stückliste
SR46-125(0)
-
Außenführungsdurchmesser
46.0 mm
Innenführungsdurchmesser
33.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Verwendungsprozentual von SN
0.000 %
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
1079 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
N
Federweg bis Blocklänge
mm
Profilquerschnitt
6,45 x 4,70 mm
Profilquerschnitt
4.700 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen