??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 22
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SR Ø 37
Malzeme listesi
SR37-125(0)
-
Delik Çap
37.0 mm
Pim Delik
26.0 mm
Serbest Boy
mm
Esneme Oranı
N/mm
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
Kuvvet
0.000 N
SN ye Göre Kullanım
0.000 %
Basılı Boy
mm
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
Kuvvet
588 N
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
Kuvvet
N
Max.Esneme Sınırı
mm
Kuvvet
N
Max.Esneme Payı
mm
Profil Kesiti
5,15 x 3,30 mm
Profil Kesiti
3.300 mm
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir