??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SR Ø 37
Lista materiale
SR37-125(0)
-
Diametro del foro
37.0 mm
Diametro della spina
26.0 mm
Lunghezza libera
mm
Rigidità /±10%
N/mm
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza
0.000 N
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
Lunghezza a fine compressione
mm
Deflessione per lunga durata
mm
Forza
588 N
Deflessione per media durata
mm
Forza
N
Deflessione massima consentita
mm
Forza
N
Defl. approx. per molla a blocco
mm
Sezione del profilo
5,15 x 3,30 mm
Sezione del profilo
3.300 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD