??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SR Ø 37
Stückliste
SR37-125(0)
-
Außenführungsdurchmesser
37.0 mm
Innenführungsdurchmesser
26.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Verwendungsprozentual von SN
0.000 %
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
588 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
N
Federweg bis Blocklänge
mm
Profilquerschnitt
5,15 x 3,30 mm
Profilquerschnitt
3.300 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen