??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SR Ø 31
Lista materiale
SR31-125(0)
-
Diametro del foro
31.0 mm
Diametro della spina
21.0 mm
Lunghezza libera
mm
Rigidità /±10%
N/mm
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza
0.000 N
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
Lunghezza a fine compressione
mm
Deflessione per lunga durata
mm
Forza
490 N
Deflessione per media durata
mm
Forza
N
Deflessione massima consentita
mm
Forza
N
Defl. approx. per molla a blocco
mm
Sezione del profilo
4,55 x 2,80 mm
Sezione del profilo
2.800 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD