??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SR Ø 31
Nomenclature
SR31-125(0)
-
Diamètre du trou
31.0 mm
Diamètre de l'arbre
21.0 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
% utilisation par rapport à SN
0.000 %
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
490 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
N
Déflection totale
mm
Section du profiè
4,55 x 2,80 mm
Section du profiè
2.800 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés