??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 19
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SR Ø 21
Malzeme listesi
SR21-070(0)
-
Delik Çap
21.0 mm
Pim Delik
13.5 mm
Serbest Boy
mm
Esneme Oranı
N/mm
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
Kuvvet
0.000 N
SN ye Göre Kullanım
0.000 %
Basılı Boy
mm
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
Kuvvet
294 N
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
Kuvvet
N
Max.Esneme Sınırı
mm
Kuvvet
N
Max.Esneme Payı
mm
Profil Kesiti
3,50 x 2,10 mm
Profil Kesiti
2.100 mm
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir