SR21-070(0)
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_21.prj},{NB=SR21-070(0)},{CODE=SR21-070},{DO=21.0},{DI=13.5},{LO=70},{RG=8.4},{SX=0.0},{S1=35.0},{F1=294},{S2=37.1},{F2=313},{SN=39.2},{FN=331},{SB=42.0},{FB=354},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,50 x 2,10},{DE=20.9},{B=3.500},{H=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SR Ø 21
Bill of material
SR21-070(0)
-
SR21-070
SR21-070
Hole diameter
21.0
mm
Rod diameter
13.5
mm
Free length
70
70
mm
Rate /±10%
8.4
8.4
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Use % of SN
0.000
%
Length at compression end
70.000
70.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
35.0
35.0
mm
Force
294
N
Recommended working deflection for medium spring life
37.1
37.1
mm
Force
313
313
N
Maximum operating deflection
39.2
39.2
mm
Force
331
331
N
Solid deflection
42.0
42.0
mm
Cross wire section
3,50 x 2,10
mm
Cross wire section
2.100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성