??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SR Ø 21
Lista de materiales
SR21-070(0)
-
Diámetro del agujero
21.0 mm
Diámetro del pasador
13.5 mm
Longitud libre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
Fuerza
0.000 N
Utilización % SN
0.000 %
Longitud con resorte comprimido
mm
Deflexión de larga duración
mm
Fuerza
294 N
Deflexión de duración media
mm
Fuerza
N
Deflexión máxima permitida
mm
Fuerza
N
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
Sección del perfil
3,50 x 2,10 mm
Sección del perfil
2.100 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD