SR17-060(0)
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_17.prj},{NB=SR17-060(0)},{CODE=SR17-060},{DO=17.0},{DI=10.5},{LO=60},{RG=6.6},{SX=0.0},{S1=30.0},{F1=196},{S2=31.8},{F2=209},{SN=33.6},{FN=221},{SB=36.0},{FB=236},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 1,85},{DE=16.9},{B=3.250},{H=1.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SR Ø 17
Bill of material
SR17-060(0)
-
SR17-060
SR17-060
Hole diameter
17.0
mm
Rod diameter
10.5
mm
Free length
60
60
mm
Rate /±10%
6.6
6.6
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Use % of SN
0.000
%
Length at compression end
60.000
60.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
30.0
30.0
mm
Force
196
N
Recommended working deflection for medium spring life
31.8
31.8
mm
Force
209
209
N
Maximum operating deflection
33.6
33.6
mm
Force
221
221
N
Solid deflection
36.0
36.0
mm
Cross wire section
3,25 x 1,85
mm
Cross wire section
1.850
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성