??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SR Ø 17
Nomenclature
SR17-060(0)
-
Diamètre du trou
17.0 mm
Diamètre de l'arbre
10.5 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
% utilisation par rapport à SN
0.000 %
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
196 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
N
Déflection totale
mm
Section du profiè
3,25 x 1,85 mm
Section du profiè
1.850 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés