??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SR Ø 17
Stückliste
SR17-060(0)
-
Außenführungsdurchmesser
17.0 mm
Innenführungsdurchmesser
10.5 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Verwendungsprozentual von SN
0.000 %
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
196 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
N
Federweg bis Blocklänge
mm
Profilquerschnitt
3,25 x 1,85 mm
Profilquerschnitt
1.850 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen