카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SQYT 06-08-02S
TPC Global
Accessories
SQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sq/sqyt-r.prj},{NB=SQYT 06-08-02S},{IDNR=},{MD=SQYT 06-08-02S},{D1=8},{D2=6},{P1=14.5},{P2=12.5},{T=R 1/8},{L1=31.9},{L2=80.1},{E=22.2},{C=4.3},{A=8},{B1=18.3},{B2=16.4},{J=12.5},{M1=9.3},{M2=41.1},{H=14},{OR=14.0},{W=5},{P3=26.800},{L3=26.800},{HH=5.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SQYT-R - One-Touch Fittings / Tee - 3 Branches
Bill of material
SQYT 06-08-02S
Ident number
MD
SQYT 06-08-02S
SQYT 06-08-02S
mm
D1
8
8
mm
D2
6
6
mm
P1
14.5
14.5
mm
P2
12.5
12.5
mm
T
R 1/8
R 1/8
mm
L1
31.9
31.9
mm
L2
80.1
80.1
mm
E
22.2
22.2
mm
C
4.3
4.3
mm
A
8
8
mm
B1
18.3
18.3
mm
B2
16.4
16.4
mm
J
12.5
12.5
mm
M1
9.3
9.3
mm
M2
41.1
41.1
mm
H
14
14
mm
OR
14.0
14.0
mm
W
5
5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성