카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SQT 08-12
TPC Global
Accessories
SQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sq/sqt-r.prj},{NB=SQT 08-12},{IDNR=},{MD=SQT 08-12},{D1=12},{D2=8},{P1=20.5},{P2=14.5},{L1=25.8},{E=28.1},{C=4.3},{B1=22.9},{B2=18.3},{M1=12.4},{M2=18.8},{OR=7.0},{W=23.0},{P3=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SQT-R - One-Touch Fittings / Tee
Bill of material
SQT 08-12
Ident number
MD
SQT 08-12
SQT 08-12
mm
D1
12
12
mm
D2
8
8
mm
P1
20.5
20.5
mm
P2
14.5
14.5
mm
L1
25.8
25.8
mm
E
28.1
28.1
mm
C
4.3
4.3
mm
B1
22.9
22.9
mm
B2
18.3
18.3
mm
M1
12.4
12.4
mm
M2
18.8
18.8
mm
OR
7.0
7.0
mm
W
23.0
23.0
g
P3
8.000
8.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성