카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SQM 08-04-3
TPC Global
Accessories
SQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sq/sqm3.prj},{NB=SQM 08-04-3},{IDNR=},{MD=SQM 08-04-3},{D1=8},{D2=4},{P1=14.5},{P2=10.5},{L1=22.3},{L2=65.5},{E=20.7},{C=4.3},{B1=18.3},{B2=14.8},{J=10.5},{M1=9.2},{M2=34.8},{OR=3.0},{W=16},{P3=5.500},{L3=15.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SQM(3) - One-Touch Fittings / Tee - 3 Branches
Bill of material
SQM 08-04-3
Ident number
MD
SQM 08-04-3
SQM 08-04-3
mm
D1
8
8
mm
D2
4
4
mm
P1
14.5
14.5
mm
P2
10.5
10.5
mm
L1
22.3
22.3
mm
L2
65.5
65.5
mm
E
20.7
20.7
mm
C
4.3
4.3
mm
B1
18.3
18.3
mm
B2
14.8
14.8
mm
J
10.5
10.5
mm
M1
9.2
9.2
mm
M2
34.8
34.8
mm
OR
3.0
3.0
mm
W
16
16
g
P3
5.500
5.500
mm
L3
15.900
15.900
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성