카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SQH 06-08
TPC Global
Accessories
SQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sq/sqh-r.prj},{NB=SQH 06-08},{IDNR=},{MD=SQH 06-08},{TS=0},{T=0},{L=35.3},{H1=0},{H2=0},{D=0.0},{HH1=0.000},{HH2=0.000},{A=0},{NDM=0.000},{V=5},{V2=0},{P=4.2},{W=14.7},{D1=6.0},{D2=8.0},{D3=12.9},{D4=14.7},{H=7.6},{F=6.400},{VER=3},{VV=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SQH-R - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
Bill of material
SQH 06-08
Model
SQH 06-08
SQH 06-08
Tube size
0
mm
Thread
0
Dimensions
35.3
35.3
mm
Dimensions
0
mm
Dimensions
0
mm
Dimensions
0.0
mm
Dimensions
4.2
mm
Dimensions
14.7
14.7
mm
Tube size
6.0
6.0
mm
Tube size
8.0
8.0
mm
Dimensions
12.9
12.9
mm
Dimensions
14.7
14.7
mm
Dimensions
7.6
7.6
mm
VV
30
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성