카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQFD6-01
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqfd.prj},{NB=SQFD6-01},{D1=6},{D2=6},{MODEL=SQFD6-01},{C1=17.1},{C2=17.0},{D=3.3},{E=20.7},{F1=8.1},{F2=40.6},{L=74.5},{G1=12.4},{G2=12.4},{J=12.4},{H=14},{R=1/8''},{RM=9.728},{SA=10.0},{WEIGHT=16.5},{A1=15.500},{A2=6.000},{A3=11.300},{A4=60.200},{A5=11.000},{A6=7.300},{A7=1.650},{A8=1.350},{A9=4.000},{A10=12.800},{A11=10.000},{A12=33.100},{A13=12.200},{A14=6.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQFD - Union
Bill of material
SQFD6-01
Tube size
6
6
mm
Tube size
6
6
mm
Model
SQFD6-01
SQFD6-01
C1
17.1
17.1
mm
C2
17.0
17.0
mm
D
3.3
3.3
mm
E
20.7
20.7
mm
F1
8.1
8.1
mm
F2
40.6
40.6
mm
L
74.5
74.5
mm
G1
12.4
12.4
mm
G2
12.4
12.4
mm
J
12.4
12.4
mm
Opposite dim
14
14
mm
R
1/8''
1/8''
Effective area
10.0
10.0
mm^2
Weight
16.5
16.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성