??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQCG - Pressure gauge
Bill of material
SQCG15-01
Thread size
1/8''
Model
SQCG15-01
A
8 mm
B
24 mm
L
20 mm
Weight
14 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD