??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQCG - Pressure gauge
Bill of material
SQCG15-01
Thread size
1/8''
Model
SQCG15-01
A
8 mm
B
24 mm
L
20 mm
Weight
14 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés