??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQCG - Pressure gauge
Bill of material
SQCG15-01
Thread size
1/8''
Model
SQCG15-01
A
8 mm
B
24 mm
L
20 mm
Weight
14 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen