카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
SPUY220-04-S1
SHAKO
2 Way Solenoid Valves
No pressure leading type
SPUY220
Powered by
CAD모델 선택
{shako/two_port_valve/no_pressure_leading_type/spuy220/spuy220_asmtab.prj},{NB=SPUY220-04-S1(1)},{MODEL=SPUY220},{PS=04},{TS=},{SM=},{V=S1},{LED=},{EPC=},{TIMER=1},{PPATH=assemblies/spuy220_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
SPUY220 - 2/2 WAY direct acting angle seat valve
Bill of material
SPUY220-04-S1
Model
SPUY220
Port Size
04 : 1/2"
04 : 1/2"
Thread Size
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Sealing Material
Blank : VITON
E : EPDM
H : HNBR
Blank : VITON
E : EPDM
H : HNBR
Voltage
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
LED
Blank : None
L : LED
Blank : None
L : LED
Explosion-proof Coil
Blank : Standard coil
E : Explosion-proof coil
Blank : Standard coil
E : Explosion-proof coil
TIMER
No Timer
With Timer
No Timer
With Timer
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성