국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
S50SU16L-0805
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_5_sus304_l.prj},{NB=S50SU16L-0805_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S50SU16L-0805},{X=0},{MOD=0.50},{Z=16},{D=8.0},{DA=9.0},{DB1=0},{B=8.0},{DD=0},{DH=5.0},{LH=22.0},{LHR=50.00},{L=80.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP7=2},{SP8=2.326},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=-},{MTR=SUS304},{S=L1},{BXH=-},{M=-},{FTS=-},{SP6=-},{MSX=14.40},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Spur Gears - Module 0.5 (SUS304, Shapes L)
Bill of material
S50SU16L-0805
Catalogue Number
S50SU16L-0805
S50SU16L-0805
Product information
-
Module
0.50
Material
SUS304
Number of Teeth
16
16
Reference Diameter d
8.0
8.0
mm
Tip Diameter
9.0
9.0
mm
Type
L1
Face Width
8.0
mm
Bore Diameter
0
mm
Hub Diameter
5.0
5.0
mm
Hub Projection
22.0
mm
Hub Projection(L type、C type)
50.00
mm
Overall lenght
80.0
mm
Width of Key Way
0.0
mm
Depth of Key Way
0.0
mm
Nominal threads
-
Position of Set Screw
0.0
mm
Dimension of Rim di
0.0
mm
Thickness of Web
0
mm
Weight
14.40
14.40
g
Catalogue Number
S50SU16L-0805_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
S50SU16L-0805_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성