??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
SPS100
部品表
SPS100TDX-050-0002-SRT-HA
部品番号
SPS100TDX-050-0002-SRT-HA
ストローク
mm
エンコーダー仕様
エンコーダー分解能
μm
仕様
μm
リミットストローク
51(±25.5) mm
メカエンドストローク
52(±26) mm
使用モーター
SX100T-DC-X0
ドライバ入力電圧
24~48 V
定格推力/電流
6.8N/1.1Arms N/Arms
加速推力/電流
27N/4.3Arms N/Arms
案内方式
クロスローラーガイド
ステージ寸法
140×107×26 mm
モーター/エンコーダケーブル長
1000 mm
可動部質量
0.57 kg
ステージ質量(ケーブル含まず)
0.97 kg
可搬重量
300 N
繰返し精度
≦±0.3 μm
真直度
≦2/25mm μm
A
140 mm
B
100 mm
C
- mm
D
- mm
E
8 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)