??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
SPS-Systemstromversorgung [EC000599]
Stückliste
212319
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
SPS-Systemstromversorgung [AKE532019]
ETIM_9_0
SPS-Systemstromversorgung [EC000599]
Eingangsspannung AC 50 Hz
85 - 264 V
Eingangsspannung AC 60 Hz
85 - 264 V
Eingangsspannung DC
0 - 0 V
Art der Eingangsspannung
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
A
Max. Eingangsstrom DC
0 A
Art der Ausgangsspannung
AC
Ausgangsspannung AC 50 Hz
V
Ausgangsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Ausgangsspannung DC
V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
0 A
Max. Ausgangsstrom DC
A
Leistungsabgabe
W
Redundanzfähigkeit
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
Breite
mm
Höhe
90 mm
Tiefe
58 mm
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen