slovenčina
English
T13765
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_06b_3.prj},{NB=T13765},{NAME=Sprocket triplex 3/8\"x7/32\" Z26},{Z=26},{DE=82.7},{DP=79.02},{CNSORDERNO=T13765},{DM=67},{DMX=67.0},{D3=16},{A=40},{KG=1.17},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=103330026}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets triplex 3/8"x7/32" (06 B-3)
Bill of material
T13765
Name
Sprocket triplex 3/8"x7/32" Z26
Sprocket triplex 3/8"x7/32" Z26
Number of teeth
26
26
de
82.7
82.7
mm
dp
79.02
79.02
mm
Order number
T13765
T13765
dm
67
67
mm
D3
16
16
mm
A
40
40
mm
KG
1.17
1.17
kg
B3
25.6
mm
b1
5.2
mm
C
1
mm
r3
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성