slovenčina
English
T13958
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_16b_3.prj},{NB=T13958},{NAME=Sprocket triplex 1\"x17,02mm Z25},{Z=25},{DE=214.2},{DP=202.66},{CNSORDERNO=T13958},{DM=130},{DMX=130.000},{D3=25},{A=100},{KG=18.99},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=103380025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets triplex 1"x17,02mm (16 B-3)
Bill of material
T13958
Name
Sprocket triplex 1"x17,02mm Z25
Sprocket triplex 1"x17,02mm Z25
Number of teeth
25
25
de
214.2
214.2
mm
dp
202.66
202.66
mm
Order number
T13958
T13958
dm
130
130
mm
D3
25
25
mm
A
100
100
mm
KG
18.99
18.99
kg
B3
79.6
mm
b1
15.8
mm
C
2.5
mm
r3
26
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성