??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 39
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets triplex 1/2"x5/16" (08 B-3)
Bill of material
T13798
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D3
mm
A
mm
KG
kg
B3
34.9 mm
b1
7.2 mm
C
mm
r3
13 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)