slovenčina
English
555057
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_p_5.prj},{NB=555057},{NAME=Sprocket simplex 5x2,5mm Z22},{Z=22},{DE=36.9},{DP=35.13},{CNSORDERNO=555057},{DM=20},{D1=8},{A=13},{KG=0.04},{B1=2.3},{C=0.4},{R3=5},{CNSORDERNO2=101305022}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 5x2,5mm (03-1)
Bill of material
555057
Name
Sprocket simplex 5x2,5mm Z22
Sprocket simplex 5x2,5mm Z22
Number of teeth
22
22
de
36.9
36.9
mm
dp
35.13
35.13
mm
Order number
555057
555057
dm
20
20
mm
D1
8
8
mm
A
13
13
mm
KG
0.04
0.04
kg
B1
2.3
mm
C
0.4
mm
r3
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성