??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 43
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Bill of material
T10866
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
11.1 mm
C
2 mm
r3
19 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей