??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 1/2"x3/16" (083-1/084-1)
Bill of material
T12678
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
4.5 mm
C
1.3 mm
r3
13 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей