??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 33
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 1/2"x3/16" (083-1/084-1)
Bill of material
T12678
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
4.5 mm
C
1.3 mm
r3
13 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)