??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Bill of material
T13058
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
18.5 mm
C
3.5 mm
r3
32 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей