slovenčina
English
N40053
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/triplex_sprockets_24b_3_t_l.prj},{NB=N40053},{NAME=Sprocket for taper bush triplex 1 1/2\"x1\" Z21, TL4040},{ZX=25},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{CNSORDERNO=N40053},{DM=0},{A=120.3},{TAPERBUSH=4040},{TIPO=5},{KG=35.00},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0.0},{CNSORDERNO2=383420021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush triplex 1 1/2"x1" (24 B-3)
Bill of material
N40053
Name
Sprocket for taper bush triplex 1 1/2"x1" Z21, TL4040
Sprocket for taper bush triplex 1 1/2"x1" Z21, TL4040
Number of teeth
25
25
de
319.0
319.0
mm
dp
304.00
304.00
mm
Order number
N40053
N40053
dm
0
mm
A
120.3
mm
Taper bush
4040
4040
Type
5
5
KG
35.00
35.00
kg
B3
120.3
mm
b1
23.6
mm
C
4
mm
r3
38
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성