??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Bill of material
T64998
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
A
mm
Taper bush
Type
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей