??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Bill of material
T64998
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
A
mm
Taper bush
Type
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)