??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Bill of material
T44080
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
A
mm
Taper bush
Type
KG
kg
B2
30.3 mm
b1
10.8 mm
C
2 mm
r3
19 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)