slovenčina
English
N97130
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_for_conveyor_chains/sprockets_for_conveyor_chains_p100_r31.prj},{NB=N97130},{NAME=Sprocket for conveyor chains P100 R31 Z10},{Z=10},{DE=342.0},{DP=323.61},{CNSORDERNO=N97130},{DM=118},{D1=30},{A=64},{KG=12.63},{B1=13.5},{C=3},{R3=50},{CNSORDERNO2=332655010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for conveyor chains P100 R31
Bill of material
N97130
Name
Sprocket for conveyor chains P100 R31 Z10
Sprocket for conveyor chains P100 R31 Z10
Number of teeth
10
10
de
342.0
342.0
mm
dp
323.61
323.61
mm
Order number
N97130
N97130
dm
118
118
mm
D1
30
30
mm
A
64
64
mm
KG
12.63
12.63
kg
B1
13.5
mm
C
3
mm
r3
50
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성