??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 8x3mm (05 B-2)
Bill of material
T13693
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
d2
mm
A
mm
KG
kg
B2
8.3 mm
b1
2.7 mm
C
0.8 mm
r3
8 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей