slovenčina
English
T13693
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_05b_2.prj},{NB=T13693},{NAME=Sprocket duplex 8x3mm Z20},{Z=20},{DE=54.2},{DP=51.14},{CNSORDERNO=T13693},{DM=40},{DMX=40.0},{D2=10},{A=20},{KG=0.21},{B2=8.3},{B1=2.7},{C=0.8},{R3=8},{CNSORDERNO2=102308020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 8x3mm (05 B-2)
Bill of material
T13693
Name
Sprocket duplex 8x3mm Z20
Sprocket duplex 8x3mm Z20
Number of teeth
20
20
de
54.2
54.2
mm
dp
51.14
51.14
mm
Order number
T13693
T13693
dm
40
40
mm
d2
10
10
mm
A
20
20
mm
KG
0.21
0.21
kg
B2
8.3
mm
b1
2.7
mm
C
0.8
mm
r3
8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성